Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
AirTAC
Descrizione
MU - Libertà installare un piccolo cilindro
Lista materiale
MU6X4(0)+()
MODEL
model
TYPE
tipo
BS
Alesaggio
ST
Corsa
mm
MG
magnete
RT
Filettatura stelo
POS
posizione Rod
mm
Inserisci valore per POS
posizione Rod
mm
cm
inch
ft
SW
Sensore fine corsa
SWN
Numero sensori fine corsa
A
19 mm
AB
6.0 mm
AC
13 mm
B
mm
C
mm
D
mm
DA
3 mm
E
mm
EA
mm
EB
mm
FA
mm
H
mm
K
3.3 mm
KA
3 mm
KB
6.5 mm
KC
mm
L
3.3 mm
LB
7 mm
LC
mm
M
mm
MA
3 mm
P
M3X0.5
PA
5.5 mm
PB
3.5 mm
PC