Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
AirTAC
説明
MU - 小さなシリンダーをインストールする自由
部品表
MU6X4(0)+()
MODEL
モデル
TYPE
モデル
BS
チューブ内径
ST
ストローク
mm
MG
magnet
RT
ピストンロッドねじ
POS
棒の位置
mm
Enter value for POS
棒の位置
mm
cm
inch
ft
SW
オートスイッチ
SWN
オートスイッチの数
A
19 mm
AB
6.0 mm
AC
13 mm
B
mm
C
mm
D
mm
DA
3 mm
E
mm
EA
mm
EB
mm
FA
mm
H
mm
K
3.3 mm
KA
3 mm
KB
6.5 mm
KC
mm
L
3.3 mm
LB
7 mm
LC
mm
M
mm
MA
3 mm
P
M3X0.5
PA
5.5 mm
PB
3.5 mm
PC
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)