Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AirTAC
Descripción
HRS10/15 Series - Cilindro Mesa giratoria (grande)
Lista de materiales
HRS10X90()
BS
Diámetro
mm
ANGLE
Angle
°
TT
Modelo de rosca
SW
sensor
SWN
sensor número
A
mm
EA
mm
B
mm
BA
mm
BB
mm
BC
mm
BD
mm
BU
mm
D
mm
DD
mm
E
2 mm
F
10 mm
H
mm
K
M5X0.8
W
mm
Q
mm
S
mm
US
mm
TA
mm
TC
mm
TD
mm
J
7.5 mm
JA
4.2 mm
X
3(H9) mm
XA
2 mm
Y
3(H9) mm
YA
2 mm
P
M5X0.8