카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
6D120B
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
valve
6d_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/valve/6d_series/6d_series_valve.prj},{NB=6D120B},{MODEL=6D120},{VOLTAGE=B},{A=56.5},{B=104.5},{C=26.0},{D=39.0},{E=27.5},{F=40.5},{G=15.5},{H=10.5},{I=15.0},{J=36.0},{K=0.0},{R=3.0},{M=2.5},{L=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
6D_series valve - Integrate solenoid valve
Bill of material
6D120B
CNSTYPECODE
Ordering code
6D120B
6D120B
mm
VOLTAGE
standard voltage
DC24V
DC12V
DC24V
DC12V
mm
A
56.5
56.5
mm
B
104.5
104.5
mm
C
26.0
26.0
mm
D
39.0
39.0
mm
E
27.5
27.5
mm
F
40.5
40.5
mm
G
15.5
15.5
mm
H
10.5
10.5
mm
I
15.0
15.0
mm
J
36.0
36.0
mm
K
0.0
0.0
mm
R
3.0
3.0
mm
M
2.5
2.5
mm
L
2.5
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청