카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
2KW15015A
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
2/2 Way Solenoid Valve
2KW Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2kw_series/2kw150_asmtab.prj},{NB=2KW15015A},{PORT=15},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{JPOOL=15015},{B=65},{C=112.3},{D=70},{E=77.0},{F=8},{G=6.4},{H=30.5},{I=36.5},{J=PT1/2},{JM=20.955},{K=46},{Z1=27.000},{Z2=27.400},{Z3=19.400},{Z4=15.500},{Z5=41.000},{Z6=46.000},{Z7=35.000},{Z8=31.600},{PPATH=2kw150/assemblies/2kw150_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
2KW150,2KW200,2KW250 - Fluid control valve(Innernally Piloted and Normally Closed)
Bill of material
2KW15015A
MODEL
Ordering code
2KW15015A
2KW15015A
PORT
Port size
15
15
VOLTAGE
Voltage
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
Electrical entry
Terminal type
Grommet type
Terminal type
Grommet type
THREAD
Thread type
PT
NPT
G
PT
NPT
G
A
52.5
mm
B
65
65
mm
C
112.3
112.3
mm
D
70
70
mm
E
77.0
77.0
mm
F
8
mm
G
6.4
mm
H
30.5
30.5
mm
I
36.5
36.5
mm
J
Port size
1/2"
1/2"
K
46
46
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청