Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
5A400系列 - 气控阀
明细表
5A42015
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
TT
牙型代码
mm
A
mm
B
50 mm
C
34 mm
P
PT1/2 mm
PA
mm
PB
36 mm
PC
mm
PD
4 mm
Q
mm
QA
63 mm
QB
mm
R
4.3 mm
RA
72 mm
RB
mm
RC
27 mm
S
5.5 mm
SA
28 mm
SB
mm
SC
17.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型