카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ASC20008(0-0.5)
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Manu Or Mechanical Control Valve
ASC Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/mechanical_valve/asc/asc_asmtab.prj},{NB=ASC20008(0-0.5)},{MODEL=ASC20008},{MODELHELP=ASC},{MODE=ASC200-08},{CODE=200},{PORT=08},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{HUB=0.0},{FIXED=0.5},{A=26},{B=36},{C=1/4\"},{CT=13.157},{D=23},{E=27},{F=4.3},{G=50.8},{H=56.3},{I=M6x0.5},{IM=6},{IP=0.500},{J=M12x0.75},{JM=12.000},{JP=0.750},{K=13.5},{L=18},{M=30.0},{N=8.6},{Z1=0.300},{PPATH=assemblies/asc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
ASC - Flow Control Valve
Bill of material
ASC20008(0-0.5)
MODEL
Model
ASC20008
ASC20008
PORT
Port size
08
08
TT
Thread type
PT
NPT
G
PT
NPT
G
HUB
Switch position
FIXED
Fixed nut position
mm
값 입력 FIXED
Fixed nut position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Distance of holes
26
26
mm
B
Length of valve
36
36
mm
C
Thread type
1/4"
1/4"
D
Position of hole
23
23
mm
E
Height of valve body
27
27
mm
F
Dia. F
4.3
4.3
mm
G
Valve height
50.8
50.8
mm
H
Valve height
56.3
56.3
mm
I
Thread type
M6x0.5
M6x0.5
J
Thread type
M12x0.75
M12x0.75
K
Position of hole
13.5
13.5
mm
L
Width of valve
18
18
mm
M
Height M
30.0
30.0
mm
N
Height N
8.6
8.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청