카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
4V130CM5A
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
4V100 Series (5/2 5/3 Way)
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/4v100_series/4v100_asmtab.prj},{NB=4V130CM5A},{MODELHELP=4V130CM5},{VALVE=Double solenoid 5/3 way closed center},{PORT=M5},{U=A},{TYPE=},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{A=M5},{AHELP=M5},{AM=5.000},{AP=0.8},{B=27},{C=57.7},{D=0},{E=14},{F=64.3},{G=0},{ASMHELP=3},{PPATH=assemblies/4v100_asmtpl.prj},{VHELP=3},{TPOOL='','N/A'},{MODELX=4V130C},{PS=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
4V100 - Solenoid Valve
Bill of material
4V130CM5A
MODEL
Ordering code
4V130CM5A
4V130CM5A
VALVE
Valve type
Double solenoid 5/3 way closed center
Double solenoid 5/3 way closed center
PORT
Port size
M5
M5
U
Voltage
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
Electrical entry
Terminal type
Grommet type
Terminal type
Grommet type
TT
Thread type
N/A
N/A
A
Port size
M5
M5
B
27
27
mm
C
57.7
57.7
mm
D
0
0
mm
E
14
14
mm
F
64.3
64.3
mm
G
0
0
mm
MODELX
4V130C
4V130C
PS
M5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청