Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
5V100系列 - 电磁阀
明细表
5V120M5A
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
VOLTAGE
mm
TT
牙型代码
mm
A
mm
B
44 mm
BA
27 mm
C
18 mm
P
M5X0.8 mm
PA
mm
PB
14 mm
PC
mm
PD
0 mm
Q
M5X0.8 mm
QA
27 mm
QB
mm
R
3.3 mm
RA
30 mm
RB
mm
RC
13 mm
S
3.3 mm
SA
14 mm
SB
mm
SC
9.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型