Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
AirTAC
Descrizione
5V200 series - solenoid valve
Lista materiale
5V22006A
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
VOLTAGE
mm
TT
Discussione tipo
mm
A
mm
B
44 mm
BA
35 mm
C
22 mm
P
PT1/8 mm
PA
mm
PB
18 mm
PC
mm
PD
0 mm
Q
1/8" mm
QA
36 mm
QB
mm
R
3.3 mm
RA
38 mm
RB
mm
RC
17 mm
S
4.3 mm
SA
20 mm
SB
mm
SC
10.5 mm