Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
5V300系列 - 电磁阀
明细表
5V32008A
MODEL
mm
TYPE
mm
PORT
mm
VOLTAGE
mm
TT
牙型代码
mm
A
mm
B
46 mm
BA
40 mm
C
27 mm
P
PT1/4 mm
PA
mm
PB
22 mm
PC
mm
PD
0 mm
Q
1/4" mm
QA
45 mm
QB
mm
R
4.3 mm
RA
50 mm
RB
mm
RC
20 mm
S
4.3 mm
SA
24 mm
SB
mm
SC
13.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型