Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AIRWORK
Descrizione
Cerniera Intermedia Per Cilindri Tirantati Ø250-320 (MT4) - Acciaio zincato
Lista materiale
AR4183250
C2
Codice
AR4183250
MAT
Materiale
Acciaio zincato
PCG
Imballlo
DI
Ø
250 mm
A
220 mm
TM
320 mm
TL
40 mm
TK
50 mm
TD
ØTD
40 mm
D
ØD
268 mm
D1
ØD1
20.25 mm
UW
295 mm
R1
180 mm
NUT
Dado
M20X2.5