Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AIRWORK
描述
Intermediate Hinge For Tie Rods Cylinders Ø250-320 (MT4) - Zinc coated steel
明细表
AR4183250
C2
Code
AR4183250
MAT
Material
Zinc coated steel
PCG
Packaging
DI
Ø
250 mm
A
220 mm
TM
320 mm
TL
40 mm
TK
50 mm
TD
ØTD
40 mm
D
ØD
268 mm
D1
ØD1
20.25 mm
UW
295 mm
R1
180 mm
NUT
Nut
M20X2.5
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型