카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTB30M-L40-100-L-P75-C3(0)
AKD
Synchronous belt module (slide)
ktb
Powered by
CAD모델 선택
{akd/tbd/ktb/ktb30m_asmtab.prj},{NB=KTB30M-L40-100-L-P75-C3(0)},{MODEL=KTB30M},{BT=L},{LEAD=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=P75},{BR=},{HS=C},{LS=3},{SO=},{MOTOR=},{PPATH=ktb30m/assemblies/ktb30m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTB30M - Belt Drive
Bill of material
KTB30M-L40-100-L-P75-C3(0)
MODEL
KTB30M
BT
Belt Type
Clean belt
Clean belt
LEAD
Lead
40
40
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
L:Motor Left Side
LU:Motor Left Upper Side
LD:Motor Left Lower Side
R:Motor Right Side
RU:Motor Right Upper Side
RD:Motor Right Lower Side
L:Motor Left Side
LU:Motor Left Upper Side
LD:Motor Left Lower Side
R:Motor Right Side
RU:Motor Right Upper Side
RD:Motor Right Lower Side
MB
Motor Brand
P75:Panasonic 750W
T75:Delta 750W
M75:Moons、Mitsubishi 750W
P75:Panasonic 750W
T75:Delta 750W
M75:Moons、Mitsubishi 750W
BR
Brake
Blank:Without brake
Blank:Without brake
HS
Home Sensor
C: Motor Side
E: No Sensor
C: Motor Side
E: No Sensor
LS
Limit Sensor
1 Pc
2 Pc
No Sensor
1 Pc
2 Pc
No Sensor
SO
Slide oil
blank:None
Y:Oil circuit
blank:None
Y:Oil circuit
MOTOR
Motor
Blank:Without motor
M:With motor
Blank:Without motor
M:With motor
L
647
mm
M
1
mm
N
6.005
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청