Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AKO Armaturen
Description
VMC (RT) - Vannes à manchons pneumatiques VMC avec raccord clamp hygiénique (DIN 11853-3 / DIN 11864-3)
Nomenclature
AKO VMC32.01X.50RT.50
TYP
Type
VMC = Modèle avec raccord clamp hygiénique
DN
Largeur nominale
mm
MQ
Qualités de Machons
AW
Matériaux de connexion
Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
AA
Types de connexion
Collerette du raccord clamp selon la DIN 11853-3 (BKS)
GW
Matières boîtier
Acier inoxydable 1.4408 (AISI 316)
CNSMASSEXACT
masse
kg
INFO
Information sur le produit
HTML (Online)
DI
mm
D1
mm
D2
mm
D3
Ø
L1
mm
L2
mm
G
Filetages
H
mm
I
env.
mm
CTN
Position tarifaire
84818087