Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
GL - Células de Carga
Bill of material
GL-5
PN
Part Number
GL-5
SERIES
Linha
GL
CODE
Código
0002723
TYPE
Descrição
Célula de Carga Modelo GL
CAP
Capacidade
kg
DESCRIPTION
Descrição
MAT
Material
Aluminio
FINISH
Acabamento Superficial
Anodizado
C
0.7 m
SE
Sensibilidade
2.0000 + / - 10% mV / V
TT
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
TC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
MS
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
SR
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
RE
Resistência Elétrica
E 410 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
ND
Numero de Divisões
5.000
CP
Classe de Proteção
IP 67
CABLE
Cabo
Flat 4 Vias
NOTE
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real