Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
H e HX - Células de Carga
Bill of material
H-20T
PN
Part Number
H-20T
SERIES
Linha
H e HX
CODE
Código
0002726
TYPE
Descrição
Célula de Carga Modelos H e HX
CAP
Capacidade
kg
MAT
Material
FINISH
Acabamento Superficial
Níquel
DESCRIPTION
Descrição
Célula de Carga em aço liga niquelado H-20T, capacidade 20.000kg
C
25 m
SE
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
TT
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
TC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
MS
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
SR
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
RE
Resistência Elétrica
E 780 + / - 20 S 700 + / - 2 Ω
ND
Numero de Divisões
10.000
CP
Classe de Proteção
IP 67
CABLE
Cabo
9621 (9mm diam. 6 vias Blindado)
NOTE
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real