Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SADEL - Suportes para células
Bill of material
M-10T SADEL-10CF SC
PN
Part Number
M-10T SADEL-10CF SC
SERIES
Linha
SADEL
CODE
Código
0009905
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aço Carbono
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
MATSAPA
Material Sapata
TYPE
Modelo
Célula de Carga em aço liga M-10T, capacidade 10.000kg com SADEL-10CF
A
290 mm
B
92 mm
C
10 m
H
170 mm
J
114 mm
L
120 mm
P
9.5 mm
HC
58.500 mm
S2H
89.500 mm