Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SAMEL - Suportes para células
Bill of material
L-250 SAMEL-2CF SC
PN
Part Number
L-250 SAMEL-2CF SC
SERIES
Linha
SAMEL
CODE
Código
0007772
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aço Carbono
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
MATSAPA
Material Sapata
TYPE
Modelo
Célula de Carga em aço liga L-250, capacidade 250kg com SAMEL-2CF
A
87 mm
B
100 mm
C
5 m
H
130 mm
J
95 mm
L
166.9 mm
P
12.5 mm