Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SAMEL - Suportes para células
Bill of material
L-250 SAMEL-2CF SC
PN
Part Number
L-250 SAMEL-2CF SC
SERIES
Linha
SAMEL
CODE
Código
0007772
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aço Carbono
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
MATSAPA
Material Sapata
TYPE
Modelo
Célula de Carga em aço liga L-250, capacidade 250kg com SAMEL-2CF
A
87 mm
B
100 mm
C
5 m
H
130 mm
J
95 mm
L
166.9 mm
P
12.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)