Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SUFLEX - Suportes para células
Bill of material
GL-5(5)_2M_SUFLEX-50L
PN
Part Number
GL-5 2M SUFLEX-50L
SERIES
Linha
SUFLEX
CODE
Código
0019092
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aluminio
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
TYPE
Tipo
Célula de Carga em aluminio GL-5 (0,1%), capacidade 5kg e 2m de cabo blindado com SUFLEX-50L
A
68 mm
B
68 mm
C
2 m
D
34 mm
E
68.1 mm
F
9.5 mm
G
6.4 mm
H
74.5 mm
I
58.6 mm
J
48 mm
K
90 mm
L
163 mm
M
133.0 mm
N
8 mm
O
52 mm
P
49 mm
R
52 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Alfa Instrumentos
    SAMEL - Weighing module
    Alfa Instrumentos
    Series C - Weighing Indicator
    Alfa Instrumentos
    4134A, 4136 - Junction Box
    Alfa Instrumentos
    I and IX - Load Cells
    Alfa Instrumentos
    3100 C.S Series - Weighing Indicator
    Alfa Instrumentos
    GL - Load Cells
    Alfa Instrumentos
    SADEL - Weighing module
    Alfa Instrumentos
    GX - Load Cells
    Alfa Instrumentos
    2711 - Weighing digital transmitter
    Alfa Instrumentos
    3100C Exd Series - Weighing Indicator With Explosion-Proof Box
    Alfa Instrumentos
    GLX - Load Cells
    Anderson Negele America
    AMC-351 - Adapter
    Anderson Negele America
    FH - Digital Temperature Gauge
    Anderson Negele America
    DA2 - Transmiter for Electrodeless Conductivity Sensor
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD