카탈로그: Alfa Instrumentos
생성됨: 03.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Instrumentos
2711-E
Alfa Instrumentos
Transmissores
Powered by
CAD모델 선택
{alfa_instrumentos/transmissores/linha_2711.prj},{NB=2711-E},{SERIES=2711},{TYPE=Transmissor digital de pesagem 2711},{WEIGHT=300},{FB=E},{PORT1=1 porta auxiliar Modbus RTU},{PORT2=1 porta Ethernet TCP/IP para AlfaWebMonitor},{PORT3=1 porta USB para configuração (IP do AlfaWebMonitor e Calibração)},{PORT4=1 canal de pesagem},{FTA=-25°C à 70°C},{FTO=5°C à 50°C},{FA=8 à 32Vcc},{CON=3,80W à 24Vcc (típico)},{GP=IP-30},{DIM=108x32x141}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
2711 - Transmissor digital de pesagem
Bill of material
2711-E
PN
Part Number
2711-E
SERIES
Linha
2711
CODE
Código
0042407
TYPE
Descrição
Transmissor digital de pesagem 2711
WEIGHT
Peso
300
g
FB
FieldBus
Ethernet/IP
Profinet IO
Modbus RTU
Profibus DP
DeviceNet
Ethernet/IP
Profinet IO
Modbus RTU
Profibus DP
DeviceNet
FBD
FieldBus Descrição
2 portas Ethernet/IP (permite conexão em anel)
PORT1
Porta 1
1 porta auxiliar Modbus RTU
PORT2
Porta 2
1 porta Ethernet TCP/IP para AlfaWebMonitor
PORT3
Porta 3
1 porta USB para configuração (IP do AlfaWebMonitor e Calibração)
PORT4
Porta 4
1 canal de pesagem
FTA
Faixa de temperatura de armazenamento
-25°C à 70°C
degree Celsius
FTO
Faixa de temperatura de operação
5°C à 50°C
degree Celsius
FA
Faixa de alimentação
8 à 32Vcc
Vcc
CON
Consumo
3,80W à 24Vcc (típico)
W-Vcc
GP
Grau de Proteção
IP-20
DIM
Dimensões
108x32x141
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청