Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
B7MMW - Tee
Bill of material
9634047809
IDNR
Item number
9634047809
NAME
Name
B7MMW-1-316L-7
DESC
Description
TEE
SHAPE
Shape
Tee
STANDARD
Standard
ASME
MATERIAL
Material
316L
SURFACE
Surface
#7
SIZEINCH
Size
1 Pouce
SIZEMM
Size
25.4 mm
A1
Height
66.70 mm
A2
Height
66.70 mm
OD1
Diameter
25.40 mm
OD2
Diameter
25.40 mm
ID1
Diameter
22.10 mm
ID2
Diameter
22.10 mm
F2
Diameter
50.40 mm
F3
Diameter
50.4 mm
FH2
Height
2.85 mm
FH3
Height
2.85 mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés