Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Alfa Laval
Beschreibung
B7WMM - Tee
Stückliste
9634041173
IDNR
Item number
9634041173
NAME
Name
B7WMM-1-316L-7
DESC
Description
TEE
SHAPE
Shape
Tee
STANDARD
Standard
ASME
MATERIAL
Material
316L
SURFACE
Surface
#7
SIZEINCH
Size
1 Zoll
SIZEMM
Size
25.4 mm
A1
Height
54.00 mm
A11
Height
66.70 mm
A2
Height
66.70 mm
OD1
Diameter
25.40 mm
OD2
Diameter
25.40 mm
ID1
Diameter
22.10 mm
ID2
Diameter
22.10 mm
F1
Diameter
50.4 mm
F2
Diameter
50.40 mm
F11
Diameter
22.10 mm
FH1
Height
2.85 mm
FH2
Height
2.85 mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Alfa Laval
    B7WWW - Tee
    Alfa Laval
    B7WWM - Tee-Flange stud
    Alfa Laval
    40MP - Gasket 40MP
    Alfa Laval
    L2CM - Bend 90
    Alfa Laval
    2WCL - Bend 90
    Alfa Laval
    B7WWMS - Tee-Flange stud
    Alfa Laval
    B7WWM - Tee-Flange stud
    Alfa Laval
    14MPHR - Hose adapter
    Alfa Laval
    14MPHT - Hose adapter
    Alfa Laval
    B9MP - Cross-Flange four ends
    Alfa Laval
    B7RWWM - Tee Reducing-Flange stud
    Alfa Laval
    LKB Handbetätigt 4-Zoll - Klappenventil
    Alfa Laval
    14WMPS - Ferrule
    Alfa Laval
    14WMO - Ferrule
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen