Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 oct. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
A13MHM obsolete - Clamp rings
Bill of material
211059
IDNR
Item number
211059
SIZEMM
Size - mm
200 mm
SIZEINCH
Size
8 Pouce
DIMMM
Dim. - mm
169.9 mm
DIMMIN
Dim. - inch
6.69 Pouce
A1
Width
24.0 mm
A2
Width
274.0 mm
OD1
Outer clamp diameter
241.4 mm
ID1
Inner clamp diameter
221.0 mm