Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ott 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
A13MHM obsolete - Clamp rings
Bill of material
211059
IDNR
Item number
211059
SIZEMM
Size - mm
200 mm
SIZEINCH
Size
8 Pollici
DIMMM
Dim. - mm
169.9 mm
DIMMIN
Dim. - inch
6.69 Pollici
A1
Width
24.0 mm
A2
Width
274.0 mm
OD1
Outer clamp diameter
241.4 mm
ID1
Inner clamp diameter
221.0 mm