Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
0800 Series - Up to 125 LBS
Bill of material
S0803-A17D-U
PN
Part Number
S0803-A17D-U
SER
Series
0800 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Plate Size
D
Diameter
Inch
W
Tread Width
7/8 Inch
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
2 5/8 Inch
BR
Brake
R
Swivel Radius
1 3/4 Inch
AN
Axle Type
CAP
Capacity
125 lbs.
WGT
Weight
0.41 lbs.
TG
Thread Guards
SEAL
Seal
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)