Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
0800 Series - Up to 125 LBS
Bill of material
S0803-A17D-CSR
PN
Part Number
S0803-A17D-CSR
SER
Series
0800 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Plate Size
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
7/8 英寸
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
2 5/8 英寸
BR
Brake
R
Swivel Radius
1 3/4 英寸
AN
Axle Type
CAP
Capacity
80 lbs.
WGT
Weight
0.41 lbs.
TG
Thread Guards
SEAL
Seal
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型