Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
5400 Series - Up to 700 LBS
Bill of material
S54263-A38F-PO-RB
PN
Part Number
S54263-A38F-PO-RB
SER
Series
5400 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
D
Diameter
Inch
SIZE
Size
W
Tread Width
1 1/2 Inch
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
3 11/16 Inch
CAP
Capacity
350 lbs.
WGT
Weight
2.03 lbs.
BR
Brake Options
R
Swivel Radius
2 9/16 Inch
SEAL
Seal Option
DC
Dust Cap
TG
Thread Guards
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)