Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
6809 Series - Up to 1,500 LBS
Bill of material
S6849-A46H-ALT-RB
PN
Part Number
S6849-A46H-ALT-RB
SER
Series
6809 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Size
D
Diameter
Inch
W
Tread Width
2 Inch
FIN
Finish
Stainless Steel
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
5 5/8 Inch
CAP
Capacity
750 lbs.
WGT
Weight
7.30 lbs.
BR
Brake Options
R
Swivel Radius
3 13/16 Inch
SEAL
Seal Option
TG
Thread Guards
SW
Side Washers
SLO
Swivel Lock
ZW
Zerk in Wheel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)