S7033-A38H-PH-RB
Algood Caster Innovations
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{algood/casters/7003_asmtab.prj},{NB=S7033-A38H-PH-RB},{SER=7003 Series},{TYPE=S},{FT=},{SIZE=A38H},{D=3.25000000},{W=2.00000000},{FIN=3},{WT=PH},{COL=},{B=-RB},{BR=},{SEAL=},{TG=},{SW=},{SLO=},{PPATH=7003_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
7003 Series - Up to 1,250 LBS
Bill of material
S7033-A38H-PH-RB
PN
Part Number
S7033-A38H-PH-RB
SER
Series
7003 Series
TYPE
Type
Swivel
Rigid
Swivel
Rigid
FT
Fastening
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
SIZE
Size
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
5 1/2" x 5" (A50H)
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
5 1/2" x 5" (A50H)
D
Diameter
3 1/4
4
5
6
8
3 1/4
4
5
6
8
인치
W
Tread Width
2
인치
FIN
Finish
Zinc
Antique Brass
Antique Copper
Black Flat
Black Gloss
Black Ionic
Brush Nickel
Brass
Chrome
Zinc
Antique Brass
Antique Copper
Black Flat
Black Gloss
Black Ionic
Brush Nickel
Brass
Chrome
WT
Wheel Type
Phenolic (PH)
Phenolic (PH)
COL
Wheel Color
Black
Black
B
Bearing Type
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
H
Overall Height
4 7/8
인치
CAP
Capacity
700
lbs.
WGT
Weight
4.40
lbs.
BR
Brake Options
None
Thumb Screw Brake (TSB)
Side Locking Brake (SLB)
None
Thumb Screw Brake (TSB)
Side Locking Brake (SLB)
R
Swivel Radius
2 3/4
인치
SEAL
Seal Option
No
Yes (C)
No
Yes (C)
TG
Thread Guards
N/A
N/A
SW
Side Washers
Standard
Steel
Heat-Treated
Standard
Steel
Heat-Treated
SLO
Swivel Lock
None
1 Position Swivel Lock
2 Position Swivel Lock
3 Position Swivel Lock
4 Position Swivel Lock
4 Position Swivel Lock (Demountable)
None
1 Position Swivel Lock
2 Position Swivel Lock
3 Position Swivel Lock
4 Position Swivel Lock
4 Position Swivel Lock (Demountable)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청