Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
7003 Series - Up to 1,250 LBS
Bill of material
S7033-A38H-PH-RB
PN
Part Number
S7033-A38H-PH-RB
SER
Series
7003 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Size
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
2 英寸
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
4 7/8 英寸
CAP
Capacity
700 lbs.
WGT
Weight
4.40 lbs.
BR
Brake Options
R
Swivel Radius
2 3/4 英寸
SEAL
Seal Option
TG
Thread Guards
SW
Side Washers
SLO
Swivel Lock
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型