STW42-A46H-ALT-RB
Algood Caster Innovations
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{algood/casters/twister_asmtab.prj},{NB=STW42-A46H-ALT-RB},{SER=Twister Series},{TYPE=S},{FT=},{SIZE=A46H},{D=4.00000000},{W=2},{FIN=3},{WT=ALT},{COL=},{B=-RB},{BR=},{SEAL=},{TG=},{SW=},{SLO=},{PPATH=twister_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
TWISTER - Up to 2,000 LBS
Bill of material
STW42-A46H-ALT-RB
PN
Part Number
STW42-A46H-ALT-RB
SER
Series
Twister Series
TYPE
Type
Swivel
Rigid
Swivel
Rigid
FT
Fastening
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
Bolt Hole
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
Bolt Hole
SIZE
Size
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
5 1/2" x 5" (A50H)
7 1/2" x 5 1/4" (A52H)
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
5 1/2" x 5" (A50H)
7 1/2" x 5 1/4" (A52H)
D
Diameter
4
5
6
8
4
5
6
8
인치
W
Tread Width
2
인치
FIN
Finish
Zinc
Antique Brass
Antique Copper
Black Flat
Black Gloss
Black Ionic
Brush Nickel
Brass
Chrome
Zinc
Antique Brass
Antique Copper
Black Flat
Black Gloss
Black Ionic
Brush Nickel
Brass
Chrome
WT
Wheel Type
ALThane (ALT)
Envirothane Grey-WOW (UGW)
High Temp. Phenolic (HTPH)
Lava (LV)
Lava-WOW (LVW)
Moldon Alum. Rubber (MAR)
Moldon Alum. Urethane (MAU)
Moldon Poly. Urethane (MPU)
Moldon Urethane Crown (URC)
Moldon Rubber (MR)
NyRock (NYX)
Nyroll (NYNW)
Phenolic (PH)
Polyolefin (POX)
ProTech Crowned (PRO)
Purthane (PTN)
Retort (RETW)
Rollx (RX)
Rollx-WOW (RXW)
Solid Steel (SS)
Moldon Urethane (UR)
V-Groove (VG)
ALThane (ALT)
Envirothane Grey-WOW (UGW)
High Temp. Phenolic (HTPH)
Lava (LV)
Lava-WOW (LVW)
Moldon Alum. Rubber (MAR)
Moldon Alum. Urethane (MAU)
Moldon Poly. Urethane (MPU)
Moldon Urethane Crown (URC)
Moldon Rubber (MR)
NyRock (NYX)
Nyroll (NYNW)
Phenolic (PH)
Polyolefin (POX)
ProTech Crowned (PRO)
Purthane (PTN)
Retort (RETW)
Rollx (RX)
Rollx-WOW (RXW)
Solid Steel (SS)
Moldon Urethane (UR)
V-Groove (VG)
COL
Wheel Color
Black
Black
B
Bearing Type
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
H
Overall Height
5 5/8
인치
CAP
Capacity
750
lbs.
WGT
Weight
5.82
lbs.
BR
Brake Options
None
Side Locking Brake (SLB)
Universal Wheel Brake (UWB)
Thumb Screw Brake (TSB)
None
Side Locking Brake (SLB)
Universal Wheel Brake (UWB)
Thumb Screw Brake (TSB)
R
Swivel Radius
2 7/8
인치
SEAL
Seal Option
No
Yes (C)
No
Yes (C)
TG
Thread Guards
None
Thread Guard (TG)
None
Thread Guard (TG)
SW
Side Washers
Standard
Steel
Heat-Treated
Standard
Steel
Heat-Treated
SLO
Swivel Lock
None
4 Position Swivel Lock
None
4 Position Swivel Lock
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청