Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Phenolic - 200-4000lbs.
Bill of material
W-5003-PH-RB
PN
Part Number
W-5003-PH-RB
SER
Series
Phenolic
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
WT
Wheel Type
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
1 5/8 英寸
BORE
Standard Bore
1 5/8 英寸
CAP
Capacity
500 lbs.
WGT
Weight
0.82 lbs.
COL
Color
Black
SW
Side Washers
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
102 Rockwell E
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型