Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6371G-80-xx-040 - Elemento base, Distancia de taladro 40 mm
Lista de materiales
304824
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
BK
para ancho de mordaza
80
SK
Fuerza de sujeción
15 kN
A
Longitud
mm
B
90 mm
C
60 mm
D
mm
E
Diámetro
16 mm
F
13 mm
G
Diámetro
13 mm
H
12.5 mm
I
Diámetro
19 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
40 mm
S
58 mm
T
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs