Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6371G-80-xx-040 - Elément de base, Distance entre les trous 40 mm
Nomenclature
304824
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BK
pour largeur de mors
80
SK
Force de serrage
15 kN
A
Longueur
mm
B
90 mm
C
60 mm
D
mm
E
Diamètre
16 mm
F
13 mm
G
Diamètre
13 mm
H
12.5 mm
I
Diamètre
19 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
40 mm
S
58 mm
T
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui