Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376Z-08 - Adapterset für Spannbolzen Größe 10
Stückliste
430223
BESTNR
Bestell-Nr.
430223
D
Durchmesser
17.5 mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
15 mm
D3
Durchmesser
12.5 mm
S1
5.5 mm
H
30 mm
GEW
Gewicht
62 g
CTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772430221
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja