Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6375H - Pinza de sujeción hidráulica incl. cuerpo base
Lista de materiales
545582
BESTNR
N° de pedido
545582
BETR
Presión de servicio
40 - 60 bar
SPK
Fuerza de sujeción máx.
13 kN
SPH
Carrera de fijación Ø
0.3 mm
D
Diámetro
99 mm
D1
Diámetro
23 mm
DA
Diámetro
118 mm
E
Diámetro
112 mm
F
Diámetro
104 mm
G
Diámetro
92 mm
H
117 mm
H1
25 mm
H2
47 mm
H3
67 mm
H4
15 mm
I
Rosca
G 1/4 Zoll
K
Rosca
M 8 mm
L
8 mm
M
Diámetro
25 mm
N
Rosca
M12 mm
GEW
Peso
5600 g
CTN
Número de arancel aduanero
84679900
EAN
Número de artículo europeo
4020772545581
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs