Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6375H - Pinça de aperto hidráulica incl. corpo de base
Lista de peças
545582
BESTNR
Nº enc.
545582
BETR
Pressão operacional
40 - 60 bar
SPK
Força de aperto máx.
13 kN
SPH
Curso de aperto Ø
0.3 mm
D
Diâmetro
99 mm
D1
Diâmetro
23 mm
DA
Diâmetro
118 mm
E
Diâmetro
112 mm
F
Diâmetro
104 mm
G
Diâmetro
92 mm
H
117 mm
H1
25 mm
H2
47 mm
H3
67 mm
H4
15 mm
I
Rosca
G 1/4 Zoll
K
Rosca
M 8 mm
L
8 mm
M
Diâmetro
25 mm
N
Rosca
M12 mm
GEW
Peso
5600 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84679900
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772545581
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim