Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6378-28-48 - Sistema de sujeción múltiple EASYVISE
Lista de materiales
568438
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
B
Ancho de mordaza
mm
FSP
Fuerza de sujeción
10 kN
MD
Par de apriete
40 kN
A2
Alcance sujeción doble
9 - 82 mm
H2
Sujeción doble
82.2 - 151.2 mm
A4
Alcance sujeción cuádruple
9 - 32 mm
H4
Sujeción cuádruple
118.8 - 156.8 mm
VASP
Variante
HSP
Altura de sujeción
mm
OPTS
Placa de sujeción
E
2.8 mm
G
Rosca
M 12 mm
G1
Rosca
M 5 mm
SW
19 mm
B1
48 mm
C
mm
C1
60 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs