Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6378A-28-48 - Adapter für Mehrfachspannsystem EASYVISE
Stückliste
568440
BESTNR
Bestell-Nr.
568440
GR
Größe
28/48
A
48 mm
B
60 mm
H
80 mm
GEW
Gewicht
3080 g
A1
33 mm
B1
33 mm
G
Gewinde
M 12 mm
G1
Gewinde
M 5 mm
H1
27 mm
L
30 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772529574
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja