Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6378A-28-48 - Adaptateur pour système d’étau modulaire EASYVISE
Nomenclature
568440
BESTNR
N° de référence
568440
GR
Modèle
28/48
A
48 mm
B
60 mm
H
80 mm
GEW
Poids
3080 g
A1
33 mm
B1
33 mm
G
Filetage
M 12 mm
G1
Filetage
M 5 mm
H1
27 mm
L
30 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772529574
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui