Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6378A-28-48 - Adapter for multiple clamping system EASYVISE
Bill of material
568440
BESTNR
Order No.
568440
GR
Size
28/48
A
48 mm
B
60 mm
H
80 mm
GEW
Weight
3080 g
A1
33 mm
B1
33 mm
G
Thread
M 12 mm
G1
Thread
M 5 mm
H1
27 mm
L
30 mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772529574
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)