Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6951FP_dw - Garra giratoria, brida inferior, acabado de precisión,
Lista de materiales
327320
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYPBA
Modo de funcionamiento
de doble efecto
TYPVERS
versión
SKS
Fijar fuerza de fijación a 350 bares
kN
SKL
Aflojar fuerza de fijación a 350 bares
kN
K
Carrera de fijación
mm
L
Carrera de fijación
mm
POS
Posición
OPT
Opción
OLS
Fijar el volumen de aceite
cm³
OLL
Aflojar el volumen de aceite
cm³
WKS
Efect. la superficie del émbolo Sp
cm²
WKL
Efect. la superficie del émbolo Lo
cm²
VQ
Flujo volumétrico Q máx.
l/min.
A
Diámetro
mm
B
mm
C
mm
D
25 mm
E
Rosca
G1/4 Pulgada
F
Diámetro
mm
G
13 mm
H
mm
J
Rosca
G1/4 Pulgada
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
Diámetro
mm
W
mm
Y
mm
Z
Rosca
M16 mm
AA
12.5 mm
BB
mm
DD
19.0 mm
OR1
Junta tórica 1, Número de pedido
183608
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs