Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6951FP_dw - Vérin de serrage pivotant, flasque inférieur, exécution de précision à double effet
Nomenclature
327320
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
TYPBA
Mode de fonctionnement
à double effet
TYPVERS
version
SKS
Force de serrage à 350 bars britage
kN
SKL
Force de serrage à 350 bars dèbrid
kN
K
Course de serrage
mm
L
Course totale
mm
POS
Position
OPT
Options
OLS
Volume d'huile bridage
cm³
OLL
Volume d'huile débridage
cm³
WKS
Surface active du piston Sp
cm²
WKL
Surface active du piston Lo
cm²
VQ
Débit volumétrique Q max.
l/min.
A
Diamètre
mm
B
mm
C
mm
D
25 mm
E
Filetage
G1/4 Pouce
F
Diamètre
mm
G
13 mm
H
mm
J
Filetage
G1/4 Pouce
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
Diamètre
mm
W
mm
Y
mm
Z
Filetage
M16 mm
AA
12.5 mm
BB
mm
DD
19.0 mm
OR1
Joint torique 1, Numéro d'ordre
183608
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui