Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6951KP_ew - Vérin de serrage pivotant, flasque supérieur, exécution de précision à simple effet
Nomenclature
327163
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
TYPBA
Mode de fonctionnement
à simple effet
TYPVERS
version
POS
Position
SKS
Force de serrage à 350 bars
kN
OPT
Options
K
Course de serrage
mm
L
Course totale
mm
OLS
Volume d'huile
cm³
WKS
Surface active du piston
cm²
VQ
Débit volumétrique Q max.
l/min.
A
Diamètre
mm
B
mm
C
mm
D
25.0 mm
E
Filetage
G1/4 Pouce
F
Diamètre
mm
G
13 mm
H
13 mm
J
Filetage
G1/4 Pouce
M
33.5 mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
Diamètre
mm
W
mm
Y
mm
OR1
Joint torique 1, Numéro d'ordre
183608
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui