Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6958C-XX-1 - Vertikalspanner mit Linearhub,doppelt wirkend
Stückliste
561039
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
F2
Spannkraft bei 250 bar Sp*
kN
HSP
Spannhub H
mm
POS
Position
VSP
Volumen Spannen
cm^3
KSP
wirksame Kolbenfläche Spannen
cm^2
MD
Drehmoment
Nm
OPT
Spannhebel
QMAX
Q max. mit Spannarm Standard
l/min
A
Winkel
°
A1
mm
B
mm
C
mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
mm
F
7.0 mm
G
Durchmesser
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
T
10 mm
T1
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
Durchmesser
mm
OR1
OR-1 - O-Ring
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja