Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6958CK - Fixador vertical MINI
Lista de peças
562236
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
SK
Força de aperto F1 de 100 bar
kN
SP2
Força de aperto F1 de 250 bar
kN
KK
Força de pistão F5 de 100 bar
kN
KK2
Força de pistão F5 de 250 bar
kN
VOLSP
Volume de óleo aplicar tensão
cm^3
VOLLO
Volume de óleo soltar
cm^3
KF
Superfície do êmbolo efectiva Sp
cm^2
MD
Binário
Nm
QMAX
Q máx. Especificações com braço de aperto, padrão
0.5 mm
GEW
Peso
g
POS
Posição
KD
Ø dos pistões
mm
A
°
A1
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
Diâmetro
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
mm
Z
Diâmetro
mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
497461
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim