Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958CKR-XX-04 - Bras de serrage en acier pour N° 6958CK
Nomenclature
562277
BESTNR
N° de référence
562277
ARTNR
No d'article
6958CKR-16-04
PDF
fiche de catalogue
PDF
B
12 mm
B1
3 mm
C
19 mm
D
Diamètre
6 mm
J
2.5 mm
K
10.0 mm
L
47.2 mm
N
26 mm
P
15 mm
R
6 mm
R1
2 mm
GEW
Poids
52 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020000000000
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui