Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6958Sx-16 - Vertikal Spanner, 350 bar, einfach wirkend
Stückliste
322248
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
KK
Kolbenkraft bei 100 bar
2.0 kN
KK1
Kolbenkraft bei 350 bar
7.0 kN
VOL
Volumen
1.9 cm^3
KD
Kolben-Ø
16 mm
HUB
Hub
10 mm
POS
Position
OPT
Optionen
OR1
OR-1 - O-Ring
334821
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja